Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado en azul.
Indicación
Las placas del adaptador pueden utilizarse en combinación con dispositivos de sujeción rápida. Permiten un posicionamiento flexible de los dispositivos de sujeción rápida fijados.
Las placas del adaptador se tensan con módulos de sujeción excéntricos en la mesa de máquinas.
Las placas del adaptador se tensan con módulos de sujeción excéntricos en la mesa de máquinas.
Ventajas
Posicionamiento y deslizamiento flexibles.
Montaje a altura flexible mediante bloque adaptador.
Montaje sencillo mediante abertura en la forma B.
Montaje a altura flexible mediante bloque adaptador.
Montaje sencillo mediante abertura en la forma B.
Accesorios
Módulo de sujeción excéntrico K0754
Dispositivo de sujeción rápida K….
Dispositivo de sujeción rápida K….
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.