Descripción
Material
Carcasa TPU.
Cubierta del cable de poliuterano.
Tuerca moleteada de latón.
Contactos de bronce.
Cubierta del cable de poliuterano.
Tuerca moleteada de latón.
Contactos de bronce.
Versión
Tuerca moleteada revestida de estaño.
Contactos dorados.
Número de polos: 5 polos
Codificado en A.
Apantallado.
Contactos dorados.
Número de polos: 5 polos
Codificado en A.
Apantallado.
Indicación
Conector con racor roscado. Conector recubierto por extrusión en el cable.
Cable libre de PVC, silicona y halógenos.
Adecuadas cadenas de arrastre.
Accesorios para dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico K1463.
Cable libre de PVC, silicona y halógenos.
Adecuadas cadenas de arrastre.
Accesorios para dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico K1463.
Datos técnicos
Sección: 5 x 0,34 mm2
Tensión: U máx. 60 V
Corriente: I máx. 4 A
Resistencia de aislamiento: > 1GΩ
Número de ciclos de conexión: máx. 100
Grado de suciedad: 3
Grado de protección: IP67
Aplicación
Conector con racor roscado y cable sirven como línea de conexión para sensores y actuadores.
La apantallamiento del cable protege contra interferencias exteriores y ofrece una transmisión de señales sin errores.
La apantallamiento del cable protege contra interferencias exteriores y ofrece una transmisión de señales sin errores.
Rango de temperatura
Fijo: -50 °C a +80 °C
Móvil: -25 °C a +80 °C
Cadena de arrastre: -25 °C a +80 °C
Móvil: -25 °C a +80 °C
Cadena de arrastre: -25 °C a +80 °C
Indicación sobre el dibujo
1) Casquillo 2) Conector
1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
5 = Gris (GY)
1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
5 = Gris (GY)
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.