Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Acero inoxidable acabado natural
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir o aumentar reposicionando o retirando la espiga de tope.

Con las versiones K0058.0075, K0058.0100 y K0058.0150 se suministra una pieza de presión de neopreno.

En las versiones K0058.0075N, K0058.0150N y K0058.0250N, el ángulo de fijación de acero inoxidable no está disponible.
Indicación sobre el dibujo
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
Accesorios
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos