Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión
Nitrocarburado y oxidado en negro.
Elemento de empuñadura azul, negro o rojo.
Indicación
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.
A petición
Empuñadura de otros colores.
Indicación sobre el dibujo
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
Accesorios
K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos