Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
cincado y pasivado.
Biela y tornillo de presión fosfatados.
Acero inoxidable acabado natural
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Biela y tornillo de presión fosfatados.
Acero inoxidable acabado natural
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
cincado y pasivado.
Biela y tornillo de presión fosfatados.
Acero inoxidable acabado natural
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Biela y tornillo de presión fosfatados.
Acero inoxidable acabado natural
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Con la tuerca de fijación suministrada, los dispositivos de sujeción se pueden montar además en cualquier posición.
En la versión K0085.0100 se suministra una pieza de presión de neopreno.
Las versiones K0085.0100N, K0085.0200N y K0085.0400N no tienen consola.
Con la tuerca de fijación suministrada, los dispositivos de sujeción se pueden montar además en cualquier posición.
En la versión K0085.0100 se suministra una pieza de presión de neopreno.
Las versiones K0085.0100N, K0085.0200N y K0085.0400N no tienen consola.
Indicación sobre el dibujo
1) En la versión K0085.0400, la consola tiene que montarse en dirección de la biela.
Accesorios
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.