Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.

En la versión K1545.00500, el husillo de presión es de nylon.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos