Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero. Cuerpo de base y contra-gancho de fundición de acero.
Empuñadura de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Versión
cincado y pasivado.
Cuerpo de base, contra-gancho y empuñadura fosfatados.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción de cazoleta son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas.
El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el grillete de cierre.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos