Material
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
1) Junta tórica
2) Junta plana
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
1) Junta tórica
2) Junta plana
Accesorios
Llave de vaso K0535
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.