Material
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4305.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable
desde
18,02 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4305.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta de poliuretano espumado en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 5 mm
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 5 mm