Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
1 Resultados

Descripción

Material

Carcasa y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.

Accionamiento 1.4401.

Junta tórica de goma nitrílica.

Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Acabado natural.
Indicación
El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º.
Utilizable a la derecha o la izquierda.
Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.

Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla

1) Junta tórica
Accesorios
Llave de vaso K0535

Descubra nuestra gama de productos