Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4305.
Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, versión larga
desde
49,00 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4305.
Accionamiento y tuerca de fijación de acero inoxidable 1.4404.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Pedir la versión de leva deseada por separado. Cualquier leva se puede combinar con cualquier carcasa.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla
1) Junta tórica
2) Junta plana
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Paletón doble 3 mm
d) Paletón doble 5 mm
e) Muletilla
1) Junta tórica
2) Junta plana
Accesorios
Llave de vaso K0535