Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Carcasa y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Empuñadura en T de plástico PA6 GF 30.
Junta plana de goma.
Versión
Carcasa y tuerca cromadas.
Empuñadura en T negra.
Indicación
Cuarto de vuelta con empuñadura en T. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.

Protegido del polvo y del agua según IP65.

Los cuartos de vuelta con cilindro se suministran con 2 llaves cada uno. La llave se puede retirar en las dos posiciones (abierta y cerrada). El cierre es monollave, esto significa que todas las cerraduras se pueden abrir con la misma llave (eurollave 5333).
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos