- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- Leva de resorte, cada leva se puede combinar con cada carcasa
- Puede instalarse premontado, se puede utilizar a derecha o izquierda
- La llave se puede retirar en ambas posiciones (abierta y cerrada)
Descripción
Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Indicación
El pequeño cuarto de vuelta con cilindro se puede instalar a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.
Estos cuartos de vuelta con cilindro se suministran con 2 llaves cada uno. La llave se puede retirar en las dos posiciones (abierta y cerrada). El cierre es monollave, esto significa que todas las cerraduras se pueden abrir con la misma llave.
Estos cuartos de vuelta con cilindro se suministran con 2 llaves cada uno. La llave se puede retirar en las dos posiciones (abierta y cerrada). El cierre es monollave, esto significa que todas las cerraduras se pueden abrir con la misma llave.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.