- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- Protegido del polvo y del agua según IP 69K
- Superficie pulida, resistente al proceso de limpieza y a la suciedad
- Acero inoxidable 1.4305.
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento para un ancho de llave de 13 mm para aplicaciones con requisitos de higiene según DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Protegido del polvo y agua según IP69K. Resistente a la suciedad y a la limpieza gracias a la forma con radios y a las superficies pulidas del material utilizado. El sellado entre el cuarto de vuelta y la puerta se lleva a cabo por medio de la junta de espuma de poliuretano de la parte inferior de la carcasa del cuarto de vuelta.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.