- Para montaje en el suelo
- Para montaje lateral
Descripción
Material
Escuadras de montaje de acero.
Versión
Escuadras de montaje cincadas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Material de fijación incluido.
Material de fijación incluido.
Indicación
Como opción para el montaje en el suelo o en el lateral.
Accesorios
K1710 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg.
K1711 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg.
K1713 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg.
K1718 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 160 kg.
K1711 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg.
K1713 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg.
K1718 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 160 kg.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.