Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de plástico.
Bolas de acero C.
Versión
Carriles galvanizados al fuego.
Bolas endurecidas.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. Se trata de una buena solución para reducir la fricción en cajones o similares. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 100.000 ciclos. Los carriles telescópicos se pueden extender por los dos lados.
Tener en cuenta
Todos los carriles telescópicos han sido probados según DIN EN 15338.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos