Material
Carcasa de igumid® G,
casquete esférico del rodamiento de iglidur® W300.
Versión
Negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de igumid® G,
casquete esférico del rodamiento de iglidur® W300.
Versión
Negro.
Indicación
El vástago articulado tiene una resistencia a la fatiga muy alta en caso de cargas cambiantes, y es resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas, así como resistente a sustancias químicas y a la corrosión. Es adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales.
Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de medidas K según DIN ISO 12240.
Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de medidas K según DIN ISO 12240.
Tolerancias
La perforación del anillo interior tiene una tolerancia E10. El árbol correspondiente debe tener una tolerancia entre h6 y h9.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.