Material
Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.
Versión
Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.
Versión
Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm.
Indicación
El rodamiento de bolas endurecido está lubricado con efecto prolongado y está sellado con obturadores. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.
Hasta D = 10 el vástago articulado está equipado con un racor de lubricación en forma de embudo DIN 3405/A.
Desde D = 12, con un racor de lubricación en forma de cono DIN 71412/A.
Hasta D = 10 el vástago articulado está equipado con un racor de lubricación en forma de embudo DIN 3405/A.
Desde D = 12, con un racor de lubricación en forma de cono DIN 71412/A.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.