Material
Acero corriente o inoxidable 1.4305.
En versión de acero inoxidable, junta de neopreno.
Versión
Cincado y pasivado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero corriente o inoxidable 1.4305.
En versión de acero inoxidable, junta de neopreno.
Versión
Cincado y pasivado. Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Versión de acero inoxidable:
Protección contra polvo, suciedad, salpicaduras y vapor. Uso en rango de temperatura de -30 ºC a 110 ºC.
Protección contra polvo, suciedad, salpicaduras y vapor. Uso en rango de temperatura de -30 ºC a 110 ºC.
A petición
Juntas articuladas axiales con elevadas fuerzas de extracción y rosca a la izquierda.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.