ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Las articulaciones angulares son uniones angulares para la transmisión de fuerza y sirven como elemento de unión para piezas móviles.
Las articulaciones angulares con tapón de sellado se utilizan especialmente en condiciones ambientales problemáticas (polvo, lubricante, etc.). El espacio intermedio entre el rodamiento esférico y el perno esférico aquí está cubierto y cerrado mediante un tapón de sellado.
Material

Acero inoxidable 1.4305.

Junta de neopreno.

Versión
Acabado natural.
Indicación
La rosca a la izquierda se refiere a la medida D2.
Rango de temperatura
-30 °C a +110 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 140 °C.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos