Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

ETG 100 Acero de corte fácil especial

N.º de material

 

Estándar EE. UU. (AISI)

 

Denominación breve

ETG100

Denominación antigua

 

Descripción

Acero de corte fácil especial

Composición
Componentes de aleación [%]

C: 0,4 - 0,48
Si: 0,1 - 0,3
Mn: 1,35 - 1,65
P: ≤ 0,04
S: 0,24 - 0,33

Densidad [g/cm³]

7,9

Límite elástico
Rp0,2 / Re[N/mm²]

≥ 685

Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]

800 - 1100

Alargamiento de rotura
A [%]

≥ 6

Maquinabilidad

buena

Soldabilidad

condicionada

Tratamiento térmico

posible

Otras características

Acero especial altamente resistente, revenido previamente, no utilizar como material de tornillos, comparable con 1.0762/44SMn28

Utilizaciones principales

Ejes del motor y árboles de accionamiento

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.