AlCu4Mg1
Aleación forjada de aluminio endurecida
Aleación forjada de aluminio endurecida
N.º de material | EN-AW 2024 |
Número de material DIN | 3.1354 |
Denominación breve | AlCu4Mg1 |
Descripción | Aleación forjada de aluminio endurecida |
Composición | Cu: 3,8 - 4,9 |
Densidad [g/cm³] | 2,70 |
Límite elástico | 270 - 300 |
Resistencia a la extensión | 420 - 450 |
Alargamiento de rotura | 5 - 12 |
Dureza Brinell | 60 |
| mediana |
| mala |
Maquinabilidad | buena |
Soldabilidad | mediana |
Anodización | buena (protección contra la corrosión) |
Pulido de alto brillo | muy bueno |
Utilizaciones principales | Componentes sometidos a altas exigencias en la construcción de maquinaria, industria aeronáutica y del automóvil, piezas forjadas de alta resistencia |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales metálicos dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.