Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815

Caucho de etileno propileno dieno

75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 es un caucho a base de etileno y propileno.

291: relleno de humo de negro, negro

253815: relleno de minerales, blanco

Ha sido desarrollado especialmente para las arandelas de junta y de apoyo Hygienic USIT®. Las arandelas de apoyo Hygienic USIT® se utilizan especialmente en los equipos de la industria alimentaria, industria de bebidas e industria farmacéutica. Son especialmente resistentes contra la hidrólisis y todos los productos de limpieza habituales de estos sectores."

Denominación breve

75 EPDM 295 / 253815

Denominación química

Caucho de etileno propileno dieno

Características mecánicas

 

  Margen de dureza [shore A/D]

70 - 80

  Resistencia al desgaste

buena

  Resistencia a la extensión [Mpa]

14-18

Características físicas

 

  Densidad [g/cm³]

1,08 - 1,10

Temperaturas de uso

 

 Margen de temperaturas breves [°C]

-50 - 180

 Margen de temperaturas continuas [°C]

-40 - 150

Otras características

 

  Inflamabilidad según UL 94

Sin datos

Resistencia química

 

  Grasas y aceites  minerales

- -

  Gasolina

- -

  Ácidos débiles/ fuertes

+ /+

  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes

++ / ++

  Percloroetileno

- -

  Tricloretileno

- -

  Acetona

++

  Alcoholes

++

  Líquido de frenos

++

  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)

++

  Intemperie/ radiación UV

++