Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

1.4571 Acero inoxidable

Acero fino inoxidable austenítico al cromo níquel y estabilizado con titanio
"El V4A clásico" (1.4571)

   

Denominación breve

X6CrNiMoTi17-12-2

Estándar EE.UU. (AISI)

316Ti

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C: 0 - 0,08

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

Ni: 10,50 - 13,50

P: 0 - 0,045

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Ti: 5 x C - 0,70

Resto: Fe

Clase de acero fino

A4

Densidad [g/cm³]

8,0

Migración de níquel

[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)

<0,05

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥200

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistencia a la corrosión

Muy buena

Resistente a ácidos, lejías y cloruros en concentraciones medianas, así como agua salada estancada

Maquinabilidad

Mediana - deficiente

Aptitud para soldadura dura

Muy buena

Otras características

Estructura austenítico no magnética

No suficientemente apto para pulido mecánico

Aptitud para electropulido: buena

Se puede emplear entre -50 y 550°C

Principales aplicaciones

Usos generales con una gran carga de corrosión en las áreas siguientes:

Industria alimentaria

Construcción de tubos y tuberías

Industria petroquímica

Construcción naval

Industria de la construcción

Industria química

Técnica médica e industria farmacéutica