Denominación breve | X5CrNiCuNb16-4 | |
Estándar EE.UU. (AISI) | 630 | |
Composición Constituyentes de la aleación [%] | C : 0 - 0,07 Cr : 15,00 - 17,00 Cu : 3,00 - 5,00 Mn : 0 - 1,50 Mo: 0 - 0,60 Ni : 3,00 - 5,00 P : 0 - 0,04 S : 0 - 0,015 (0,030*) Si : 0 - 0,70 Nb : 5 x C - 0,45 Resto : Fe | |
Clase de acero fino | C3 | |
Densidad [g/cm³] | 7,8 | |
Migración de níquel [µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5) | <0,05 | |
Límite elástico Rp 0,2 [N/mm²] | ≥ 1 000 | |
Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] | ≥1 270 | |
Resistencia a la corrosión |
| |
Maquinabilidad |
| |
Aptitud para soldadura dura | Buena | |
Otras características | Estructura martensítica ferromagnética de especial resistencia después del endurecimiento por precipitación No suficientemente apto para pulido mecánico Aptitud para electropulido: mediana Se puede emplear de -50 a 450°C | |
Principales aplicaciones | 1.4542 se usa cuando se requiere simultáneamente una elevada tenacidad y buena resistencia a la corrosión: Tornillos Husillos, ejes Discos de cubo Equipamiento para construcción naval, offshore Equipamientos offshore para el aeronáutica y astronáutica |