Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

1.4404 Acero inoxidable

Acero fino inoxidable austenítico al cromo, níquel y molibdeno
especialmente apto para soldadura dura (1.4404)

   

Denominación breve

X2CrNiMo17-12-2

Estándar EE.UU. (AISI)

316

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C:  0 - 0,03

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

N: 0 - 0,10

Ni: 10,00 - 13,00

S:  0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

P:  0 - 0,045

Resto: Fe

Clase de acero fino

A4

Densidad [g/cm³]

8,0

Migración de níquel

[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)

<0,05

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥200

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistencia a la corrosión

Muy buena

Similar a 1.4401, pero además resistente a la corrosión intergranular

Maquinabilidad

Mediana

Aptitud para soldadura dura

Muy buena

Otras características

Estructura austenítica no magnética

Apto para pulido mecánico a alto brillo

Aptitud para electropulido: muy buena

Se puede emplear entre -50 y 550°C

Principales aplicaciones

Usos generales con una gran carga de corrosión en las áreas siguientes:

Industria alimentaria

Técnica de piscinas

Industria petroquímica

Industria de la construcción

Industria química

Tecnología médica

Aeronáutica

Equipos offshore