Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

1.4310 Acero inoxidable

Acero inoxidable austenítico al cromo níquel -
"'El material clásico de los muelles resistentes a la corrosión" (1.4310)

   

Denominación breve

X10CrNi18-8

Estándar EE.UU. (AISI)

301

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C:  0,05 - 0,15

Cr: 16,00 - 19,00

Mn: 0 - 2,00

Mo: 0 - 0,80

N: 0 - 0,10

Ni: 6,00 - 9,50

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015

Si: 0 - 2,00

Resto: Fe

Clase de acero fino

A2

Densidad [g/cm³]

7,9

Migración de níquel

[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)

<0,5

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥195

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

500 - 750

Resistencia a la corrosión

Buena

Material recocido resistente a la corrosión intergranular

Mejor resistencia en estado pulido

Maquinabilidad

Mediana

Aptitud para soldadura dura

Muy buena

Otras características

Estructura austenítica metaestable que se consolida intensamente con conformación en frío, adquiriendo entonces las características materiales necesarias para la fabricación de elementos tensores

Apto para pulido mécanico a alto brillo

Aptitud para electropulido: muy buena

Conformado en frío sin modificación de la estructura, estable hasta 300°C

Principales aplicaciones

Área de aplicación principal: Muelles resistentes a la corrosión (hasta 300°C)

Usos generales con una carga corrosiva mediana:

Industria automovilística

Industria química

Herramientas

Industria alimentaria