N.º de material | 1.7262 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
|
Denominación breve | 15CrMo5 |
Denominación antigua |
|
Descripción | Acero de cementación |
Composición | C: 0,13 - 0,17 |
Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | >= 440 |
Resistencia a la extensión | 640 - 930 |
Alargamiento de rotura | >= 11 |
Maquinabilidad | muy buena |
Soldabilidad | apropiada |
Tratamiento térmico | posible |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Dispositivo de sujeción de forma, placas de montaje para dispositivos de sujeción de forma |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.