N.º de material | 1.7131 |
Estándar EE. UU. (AISI) | 5115 |
Denominación breve | 16MnCr5 |
Denominación antigua | EC 80 |
Descripción | Acero de cementación |
Composición | C: 0,14 - 0,19 |
Densidad [g/cm³] | 7,81 |
Límite elástico | >=440 |
Resistencia a la extensión | >=700 |
Alargamiento de rotura | >=9 |
Maquinabilidad | buena |
Soldabilidad | apropiada |
Tratamiento térmico | posible |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Ruedas dentadas, engranajes y ruedas dentadas, piezas de sistemas de mando |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.