N.º de material | 1.3505 |
Estándar EE. UU. (AISI) | 52100 |
Denominación breve | 100Cr6 |
Denominación antigua |
|
Descripción | Acero del apoyo de cilindros |
Composición | C: 0,93 - 1,05 |
Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico |
|
Resistencia a la extensión |
|
Alargamiento de rotura |
|
Maquinabilidad | buena |
Soldabilidad | no apropiada |
Tratamiento térmico | posible |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Husillos de rosca de bola en miniatura, bolas, rodillos |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.