N.º de material | 1.2842 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
|
Denominación breve | 90MnCrV8 |
Denominación antigua |
|
Descripción | Acero para herramientas |
Composición | C: 0,85 - 0,95 |
Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico |
|
Resistencia a la extensión |
|
Alargamiento de rotura |
|
Maquinabilidad | buena |
Soldabilidad | apropiada |
Tratamiento térmico | posible |
Otras características |
|
Utilizaciones principales | Carriles guías de rodillos cruzados, rascadores de ranuras, instrumentos de medición, moldes de plástico y goma, herramientas de conformado |