Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

1.1730 Acero para herramientas

N.º de material

1.1730

Estándar EE. UU. (AISI)

 

Denominación breve

 C45U 

Denominación antigua

C 45 W

Descripción

Acero para herramientas

Composición
Componentes de aleación [%]

C: 0,42 - 0,50
Si: 0,15 - 0,40 
Mn: 0,60 - 0,80
P: ≤ 0,030
S: ≤ 0,030

Densidad [g/cm³]

7,85

Límite elástico
Rp0,2 / Re[N/mm²]

 

Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]

Uso consistente
1.080 - 1.270

Alargamiento de rotura
A [%]

 

Maquinabilidad

muy buena

Soldabilidad

apropiada

Tratamiento térmico

posible

Otras propiedades

 

Utilizaciones principales

Estación de tensado UNI lock, destornilladores, cinceles, cuchillos

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.