Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

1.1192 Acero templado y revenido

N.º de material

1.1192

Estándar EE. UU. (AISI)

 

Denominación breve

C45EC

Denominación antigua

Cq45

Descripción

Acero templado y revenido

Composición
Componentes de aleación [%]

C: 0,42 - 0,50
Si: ≤ 0,30
Mn: 0,50 - 0,80
P: ≤ 0,025
S: ≤ 0,025
Cu: ≤ 0,25 

Densidad [g/cm³]

7,85

Límite elástico
Rp0,2 / Re[N/mm²]

>= 370

Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]

<= 580

Alargamiento de rotura
A [%]

>= 17

Maquinabilidad

buena

Soldabilidad

no apropiada

Tratamiento térmico

posible

Otras propiedades

 

Utilizaciones principales

Muelles de ajuste

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.