Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

1.1191 Acero templado y revenido

N.º de material

1.1191

Estándar EE. UU. (AISI)

 

Denominación breve

C45E

Denominación antigua

Ck 45

Descripción

Acero templado y revenido

Composición
Componentes aleados [%]

C: 0,42 - 0,50
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,50 - 0,80
P: ≤ 0,030
S: ≤ 0,035
Cr: ≤ 0,40
Mo: ≤ 0,10
Ni: ≤ 0,40

Densidad [g/cm³]

7,85

Límite elástico
Rp0,2 / Re[N/mm²]

>= 430

Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]

650 - 800 

Alargamiento de rotura
A [%]

>= 16

Maquinabilidad

buena

Soldabilidad

no apropiada

Tratamiento térmico

posible

Otras propiedades

 

Utilizaciones principales

Dispositivos de sujeción con leva con sujeción final, bloques guía de ranura, pernos del eje, piezas ahorquilladas con perno roscado

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.