N.º de material | 1.1172 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
|
Denominación breve | C35EC |
Denominación antigua | Cq 35 |
Descripción | Acero templado y revenido |
Composición | C: 0,32 - 0,39 |
Densidad [g/cm³] | 7,85 |
Límite elástico | >= 370 |
Resitencia a la extensión | 600 - 750 |
Alargamiento de rotura | >= 19 |
Maquinabilidad | - |
Soldabilidad | no apropiada |
Tratamiento térmico | posible |
Otras propiedades | Las propiedades están bien optimizadas para el conformado en frío. |
Utilizaciones principales | Patas con vástagos roscados |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.