Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

1.1141 Acero de cementación

N.º de material

1.1141

Estándar EE. UU. (AISI)

1017, 1015

Denominación breve

C45E

Denominación antigua

Ck15

Descripción

Acero de cementación

Composición
Componentes de aleación [%]

C: 0,12 - 0,18
Si:  ≤ 0,40 
Mn: 0,30 - 0,60
P: ≤ 0,035
S: ≤ 0,035 

Densidad [g/cm³]

7,85

Límite elástico
Rp0,2 / Re[N/mm²]

<= 360

Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]

>= 600

Alargamiento de rotura
A [%]

>= 12

Maquinabilidad

buena

Soldabilidad

bien apropiada

Tratamiento térmico

posible

Otras propiedades

 

Utilizaciones principales

Tornillos y tuercas con ojo, muelles de disco , discos de embrague

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.