N.º de material | 1.0737 |
Estándar EE. UU. (AISI) | 12L14 |
Denominación breve | 11SMnPb37 |
Denominación antigua |
|
Descripción | Acero de corte fácil |
Composición | C: ≤ 0,14 |
Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | ≥ 265 |
Resistencia a la extensión | 390 - 800 |
Alargamiento de rotura | ≥ 6 |
Maquinabilidad | muy buena |
Soldabilidad | apropiada con condiciones |
Tratamiento térmico | posible |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Tornillos tapón, piezas en serie para industria automovilística, construcción de aparatos, construcción de equipos, construcción de máquinas |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.