N.º de material | 1.0718 |
Estándar EE. UU. (AISI) | 12L14, 12L13 |
Denominación breve | 11SMnPb30 |
Denominación antigua | 9SMnPb28 |
Descripción | Acero de corte fácil |
Composición | C: ≤ 0,14 |
Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | 245 - 440 |
Resistencia a la extensión | 360 - 570 |
Alargamiento de rotura | ≥ 6 |
Maquinabilidad | muy buena |
Soldabilidad | apropidada con condiciones |
Tratamiento térmico | condicionado |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Pernos de bloqueo, tornillos moleteados, articulación de horquilla, piezas en serie para la industria automovilística, construcción de equipos y aparatos |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.