N.º de material | 1.0711 |
Estándar EE. UU. (AISI) | B1112, 1212 |
Denominación breve | 9S20K |
Denominación antigua |
|
Descripción | Acero de corte fácil |
Composición | C: ≤ 0,12 |
Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | ≥ 370 |
Resistencia a la extensión | ≥ 440 |
Alargamiento de rotura | ≥ 16 |
Maquinabilidad | muy buena |
Soldabilidad | apropiada con condiciones |
Tratamiento térmico | condicionado |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Casquillos de sujeción |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.