N.º de material | 1.0503 / 1.0503.07 |
Estándar EE. UU. (AISI) | 1045, 1043 / -- |
Denominación breve | C45 / C45 K |
Denominación antigua |
|
Descripción | Acero templado y revenido |
Composición | C: 0,42 - 0,50 |
Densidad [g/cm³] | 7,85 |
Límite elástico | >= 275 |
Resistencia a la extensión | >= 560 |
Alargamiento de rotura | >= 16 |
Maquinabilidad | buena |
Soldabilidad | no apropiada |
Tratamiento térmico | posible |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Topes, regleta de base, tope de tracción hacia abajo, pasador de bloqueo, hierros de sujeción, alojamiento del gancho de sujeción |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.