Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

1.0403 Acero de cementación

N.º de material

1.0403

Estándar EE. UU. (AISI)

 

Denominación breve

C15GPb

Denominación antigua

C15Pb

Descripción

Acero de cementación

Composición
Componentes de aleación [%]

C: 0,12- 0,18
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,30 - 0,80
P: ≤ 0,045
S: ≤ 0,045
Pb: 0,15 - 0,35

Densidad [g/cm³]

7,9

Límite elástico
Rp0,2 / Re[N/mm²]

>= 355

Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]

590 - 780

Alargamiento de rotura
A [%]

>= 14

Maquinabilidad

buena

Soldabilidad

apropiada

Tratamiento térmico

posible

Otras propiedades

 

Utilizaciones principales

Perno de bloqueo soldable

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.