ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Los platos de 4 mordazas fijas son especialmente aptos para sujeciones céntricas de piezas en las perforadoras y las fresadoras. Gracias a la disposición flexible de las mordazas de sujeción en diseño duro y blando, se pueden sujetar sin problemas piezas de diferentes tamaños y formas desde el interior o el exterior.
Material
Acero.
Versión
Superficies de apoyo del cuerpo principal pulidas.
Mordaza de sujeción endurecida, pulida.
Indicación
Se debe tener en cuenta la numeración al colocar las mordazas de sujeción.
Los platos de mordazas cuentan con pulido de precisión. Las tolerancias de W, X, Y, Z entre los platos se encuentran dentro de 0,05 mm.
La repetibilidad de la sujeción central con mordazas duras se encuentra dentro de 0,02 mm.
Las mordazas básicas deslizantes se accionan a través de la corona giratoria situada en el plato.
Mediante el movimiento giratorio del husillo roscado, la corona giratoria transfiere la fuerza a la mordaza principal y genera un movimiento síncrono de las mordazas de sujeción hacia fuera o hacia dentro.
Una lubricación insuficiente provoca un desgaste excesivo y un descenso de la fuerza de sujeción. Respete los intervalos regulares de lubricación.
Ventajas
La precisión de repetición en caso de sujeción central es de 0,02 mm.
Forma constructiva plana.
Para perforadoras y fresadoras.
Cuerpo principal con pulido de precisión.
Acceso óptimo del sistema de lubricación.
Gran perforación de pasada para sujetar el material de la varilla.
Accionamiento mediante la llave hexagonal. Esto hace que el manejo sea rápido y sencillo.
Las mordazas blandas también se pueden atornillar a las mordazas básicas.
Volumen de suministro
Llave de mandril
Indicación sobre el dibujo
1) Mordazas de sujeción reversibles
2) Mordazas principales
3) Tornillos de fijación
Accesorios
K1838 Mordaza de sujeción de acero, blanda
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos