Material
Cuerpo de la rueda de PA, superficie de rodadura de elastómero y poliuretano termoplástico.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo de la rueda de PA, superficie de rodadura de elastómero y poliuretano termoplástico.
Indicación
Las ruedas con superficie de rodadura de poliuretano tienen una alta capacidad de carga, son robustas y resistentes a la abrasión, cuidan la superficie del suelo, amortiguan golpes y vibraciones, y son resistentes a muchos productos químicos y ácidos.
Resistente a la temperatura de -30 °C a +80 °C.
Ruedas adecuadas para K1764.
Resistente a la temperatura de -30 °C a +80 °C.
Ruedas adecuadas para K1764.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.