Material
Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Elementos esféricos de acero inoxidable 1.4021.
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las ruedas esféricas de acero macizo están pensadas para una larga vida útil con carga de impacto.
Las unidades están equipadas con guarniciones protectoras contra el polvo y orificios autolimpieza.
Todas las unidades se suministran con carcasa de acero macizo y superficie endurecida.
Las unidades están equipadas con guarniciones protectoras contra el polvo y orificios autolimpieza.
Todas las unidades se suministran con carcasa de acero macizo y superficie endurecida.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
2) Bola de soporte
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.