Material
Acero.
Versión
Forma A:
Anillo de regulación de acero, acabado natural.
Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 15H, acabado natural.
Forma E:
Anillo de regulación de acero acabado natural, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Anillo de regulación de acero, acabado natural.
Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 15H, acabado natural.
Forma E:
Anillo de regulación de acero acabado natural, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Anillos de regulación DIN 705, acero, forma A, ranura
desde
0,35 €
más IVA
más gastos de envío
Anillos de regulación DIN 705, acero, forma E, hexágono interior
desde
0,45 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Versión
Forma A:
Anillo de regulación de acero, acabado natural.
Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 15H, acabado natural.
Forma E:
Anillo de regulación de acero acabado natural, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Anillo de regulación de acero, acabado natural.
Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 15H, acabado natural.
Forma E:
Anillo de regulación de acero acabado natural, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Tornillo prisionero de acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
Forma A: con tornillo prisionero DIN 553 (ranura)
Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)
Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.
Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)
Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75