ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material
-
Versión
Anillo de regulación y tornillo prisionero de acabado natural.
Indicación
Forma A: con tornillo prisionero DIN 553 (ranura)
Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)

Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75

Descubra nuestra gama de productos