ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Termoplástico PA (poliamida), reforzado con perlas de vidrio o PP (polipropileno), reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Polipropileno gris antracita.
Poliamida gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.
Indicación
La perforación de fijación está diseñada de modo que las empuñaduras curvas se puedan fijar con un tornillo de cabeza cilíndrica o con una tuerca hexagonal por el lado de mando.
Montaje
Desde el lado de manejo o la parte trasera.
A petición
Empuñadura de otros colores.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos