Grupos de mercancía

Palancas de sujeción de KIPP

Volver
  • Palancas de sujeción de KIPP

Palancas de sujeción de KIPP

HEINRICH KIPP WERK se considera, desde hace décadas, como el fabricante líder de palancas de sujeción. Por este motivo, estas también se conocen, simplemente, como palancas de KIPP. Los modelos de KIPP tienen un alto prestigio tanto nacional como internacional por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad. Las palancas de sujeción no solo se utilizan en la construcción de máquinas, También se usan en el área de la rehabilitación o en la logística.

La forma de funcionamiento de una palanca de sujeción

Las

palancas de sujeción sujetan por tensión y fijan piezas de trabajo y otros objetos, como por ejemplo en máquinas. Las grandes ventajas
de laspalancas de sujeción de KIPP son el montaje sin herramientas y la posibilidad de ajuste rápido.

La forma de funcionamiento de una palanca de sujeción es muy sencilla: Cuando se eleva la palanca de agarre, se suelta el dentado interior entre la palanca y el inserto. La palanca se puede entonces girar libremente, sin que el inserto gire también. Al soltar la palanca de agarre se engranan de nuevo los dos dentados y la palanca queda unida con el inserto. Al mover la palanca de agarre, el inserto se mueve también. Ahora, las piezas de máquinas, piezas montadas y piezas de trabajo se pueden posicionar y soltar.

Versiones y propiedades de las palancas de sujeción

La misma versatilidad que tiene el uso y las áreas de aplicación de las palancas de sujeción, presentan también las distintas versiones, que se encuentran en la gama de KIPP. Todas nuestras versiones están disponibles como palanca de sujeción con rosca interior y como palanca de sujeción con rosca exterior.


Por cierto: Todos los datos CAD necesarios sobre nuestros productos se los puede descargar sin problemas en nuestra página web.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33