Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Acero inoxidable

Con vistas a ofrecer soluciones de alta calidad y durabilidad, KIPP incorpora una línea de productos más ampliando su gama de productos con el área de acero inoxidable. La gama de productos comprende numerosos componentes como bisagras, dispositivos de sujeción rápida y piezas de presión con resorte fabricados de acero inoxidable.

Funcionamiento

KIPP garantiza una protección especial de la corrosión gracias al empleo de distintas clases de acero inoxidable, de A2 hasta A4, así como aleaciones austeníticas. 

Ventajas

  • Gran resistencia a la corrosión 
  • Productos duraderos y resistentes al desgaste, ideales para usos en entornos difíciles y para distintas exigencias

Áreas de aplicación

El acero inoxidable se aplica en numerosos sectores industriales que requieren una elevada resistencia a la corrosión y durabilidad. Entre estos sectores cabe mencionar la industria alimentaria, la tecnología médica, la construcción, así como la industria marítima y offshore.

Registros / página
24 de 329 entradas
  • Registros / página
    24 de 329 entradas

    Descubra nuestra gama de productos